Découvrez les opportunités des systèmes radio industriels.
Les solutions sans fil sont désormais incontournables dans les applications industrielles : elles offrent de nombreux avantages. Le spectre d'applications est devenu presque aussi diversifié que les technologies et systèmes disponibles sur le marché.
En tant que société innovante dans ce domaine, Phoenix Contact dispose d'une expérience de plus de dix années dans le développement et la mise en place de systèmes radio industriels. Ces pages vous feront découvrir les différentes technologies ainsi que leurs points forts, leurs avantages et les domaines d'application.
La communication dans le réseau est la clé de la production flexible et auto-organisée conformément au concept de l'Industrie 4.0. Les systèmes radio industriels jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre de tels concepts, car ils offrent de nombreuses possibilités pour rendre les process de production plus efficaces et plus flexibles.
Les systèmes de transport et les navettes d'entrepôt radiocommandés et autonomes augmentent la productivité de votre installation ainsi que l'installation de tablettes et de smartphones dédiés à la surveillance, à la commande et à la télémaintenance des machines. Dans les process et les infrastructures, il est possible d'acquérir des données provenant de postes et d'appareillages de terrain éloignés, inaccessibles sans les systèmes radio industriels.
Radioline est basé sur la technologie sans fil propriétaire Trusted Wireless 2.0 de Phoenix Contact. Radioline vous permet de mettre en réseau des installations étendues et de transmettre des signaux dE/S et des données série très facilement sur de grandes distances.
Avec les points daccès et les clients WLAN, vous automatisez votre production de manière efficace et flexible. Les systèmes sont particulièrement adaptés à la connexion de nombreux équipements portables dans un réseau étendu à performance élevée.
Les appareils Bluetooth vous permettent de raccorder facilement avec fiabilité des appareils dautomatisation interchangeables ou mobiles à lautomate, même en parallèle à dautres systèmes radio.
Les nouveaux coupleurs NearFi permettent de transmettre sans contact lénergie et les données Ethernet en temps réel par un entrefer. Ainsi, il est possible de changer facilement les connecteurs ou les bagues collectrices sensibles à lusure dans les applications industrielles et de réduire les coûts des pannes.
Une large gamme de produits : le système adapté à chaque application
Les systèmes radio sans fil industriels ouvrent de nouvelles perspectives en matière de solutions d'automatisation flexibles et efficaces. Les exigences en matière de systèmes radio sont aussi diverses que les scénarios d'applications sur le terrain industriel. Par conséquent, Phoenix Contact vous propose une large gamme de produits et de technologies. Grâce à plus d'une décennie d'expérience dans les solutions sans fil industrielles, nous avons développé pour chaque application la solution optimale :
Nos systèmes ont déjà trouvé leur place depuis de nombreuses années dans de nombreuses applications industrielles et ont démontré leur fiabilité même dans les conditions les plus difficiles.
Toutes les installations industrielles ne peuvent pas être mises en œuvre de manière optimale avec les technologies sans fil aux fonctions basiques. Phoenix Contact a pris en compte cette problématique et a développé, à partir de ses propres expériences la technologie sans fil propriétaire Trusted Wireless, dédiée spécialement à l'utilisation dans le domaine industriel.
La technologie est adaptée à une utilisation industrielle et se prête tout particulièrement à la redirection sans fil d'informations de capteurs/actionneurs ainsi qu'à l'envoi de faibles à moyennes quantité de données dans des installations vastes. Par visibilité dégagée, les distances de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres entre deux abonnés radio disparaissent.
Trusted Wireless comble ainsi la lacune qui existait entre WirelessHart, la technologie spécifique pour les réseaux de capteurs et la technologie très haute vitesse Wireless LAN. La technologie est utilisée dans le système radio Radioline de Phoenix Contact.
"$pageName" sur