Avec le système de commande de l'éclairage, vous pouvez concevoir, pour l'industrie, des concepts d'éclairage économes en énergie de manière simple et rapide.
Afin d'éclairer les bureaux et ateliers de productions et garantir ainsi un niveau de sécurité, de concentration et de luminosité indispensable suffisante, une adaptation individuelle et une commande intelligente de l'éclairage sont requises. Phoenix Contact propose diverses armoires de répartition de l'éclairage, prêtes à installer et simples d'utilisation.
Les armoires de répartition de l'éclairage de Phoenix Contact sont prêtes à installer et peuvent être raccordées immédiatement. Vous pouvez définir toutes les fonctionnalités souhaitées via le navigateur Web. Le système peut être intégré via le réseau Ethernet dans le système de commande et de contrôle relatif comme dans le système de gestion énergétique.
Les armoires de répartition de l'éclairage existent également pour les hangars industriels, les immeubles de bureaux, les espaces extérieurs et l'éclairage de secours. Elles peuvent fonctionner individuellement ou de manière combinée, sans pour autant engendrer des coûts de configuration plus élevés.
Vous pouvez mettre facilement en réseau les armoires de répartition de l'éclairage et les installer rapidement via la transmission des paramètres. Vous pouvez ainsi créer des fonctions de groupes transversales, permettant ainsi à plusieurs armoires de répartition d'éclairage d'interagir entre elles.
Il suffit de raccorder l'alimentation de l'armoire, les diodes ou les bandes lumineuses, éventuellement l'interface DALI, les signaux d'entrée des boutons-poussoirs conventionnels ou des détecteurs de mouvement, éventuellement les capteurs de lumière et le réseau Ethernet.
Vous avez des exigences particulières quant à la taille et le type d'armoires de répartition de l'éclairage ? Utilisez nos composants et développez vos propres armoires de répartition de l'éclairage en fonction de vos besoins. Ainsi, il est possible d'exploiter de petites solutions avec seulement quelques fonctionnalités tout comme de grandes structures avec une puissance de sortie plus élevée.
Ensemble, nous pouvons concevoir une solution individuelle et sur-mesure pour votre cas d'application. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner tout au long de votre projet, de la phase de conseil jusqu'à la mise en service de votre installation.
"$pageName" sur