Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PV-FT-CM-C-4-170-RD-SP - Embases paroi avant
1705005

Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, section de fil min.: 4 mm2, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 170

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles