Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen.
Type de produit
Module à relais
Tension nominale d'entrée UN
24 V AC
Plage de tension d'entrée rapportée à UN
0,8 ... 1,1
Plage de tension d'entrée
19,2 V AC ... 26,4 V AC
Largeur
22,5 mm
Hauteur
77 mm
Profondeur
50 mm
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 65 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Type de montage
Montage sur rail DIN
Référence
5520569
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
DK61Y2
Product key
DK61Y2
GTIN
4046356687737
Poids par pièce (emballage compris)
53,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
33,33 g
Numéro du tarif douanier
85364190
Pays d'origine
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 9.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas de qualification pour le marché européen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %