CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage
5146686

Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les stylos pour traceur sont disponibles en deux versions : à usage multiple ou unique
Gamme de produits de stylos pour traceur, d'encre et de liquide nettoyant adaptés pour le traceur CMS‑P1‑PLOTTER
Stylos pour le repérage de qualité d'un produit
Résistance à l'effacement et esthétique parfaite