THERMOMARK W2 - Imprimante à transfert thermique
5146147

Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US, câble USB et lame de performation. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La THERMOMARK W2 est une imprimante industrielle avec deux têtes d'impression 300 dpi pour l'impression des deux côtés de grandes quantités de gaines thermorétractables au format rouleau sans fin
Les éléments de guidage assurent une manipulation simple lors de l'introduction de la gaine.
L'impression sur deux faces garantit une lisibilité optimale du repérage.
Grâce à la lame de perforation, la gaine thermorétractable ou de marquage peut être perforée facilement et rapidement aux longueurs désirées. Les repères imprimés en continu sont séparés facilement au niveau de la perforation
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
Connexion Ethernet et USB