Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

P1 GRAVER 1.0 - Burin de gravure
5145520

Burin de gravure avec un angle de pointe de 15°, diamètre de pointe 1,0 mm

Informations détaillées concernant le produit