Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

P1 GRAVER 0.4 - Burin de gravure
5145494

Burin de gravure avec un angle de pointe de 15°, diamètre de pointe 0,4 mm

Informations détaillées concernant le produit