UKH 50-F BU
-
Bloc de jonction de puissance
3247062
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm2, section : 16 mm2 - 70 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Afin d'établir les contacts des conducteurs multibrin de manière fiable, il est recommandé de détorsader les conducteurs multibrin. |
| Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,73 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 50 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage | 6 ... 8 Nm |
| Longueur à dénuder | 24 mm |
| Gabarit | B10 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 16 mm² ... 70 mm² |
| Section du conducteur AWG | 4 ... 2/0 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 25 mm² ... 70 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 2 ... 2/0 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 16 mm² ... 50 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 16 mm² ... 50 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 10 mm² ... 16 mm² |
| Int. nom. | 150 A |
| Courant de charge maximal | 150 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
| Tension nominale | 1000 V |
| Remarque | Attention : dans la zone de téléchargement, vous trouverez des publications d'articles, des sections raccordables et des remarques quant au raccordement de conducteurs en aluminium. |
| Section nominale | 50 mm² |
| Données assignées (ATEX/IECEx) | |
| Repérage | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Plage de température de service | -60 °C ... 110 °C |
| Accessoires homologués Ex | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
| Liste ponts | Barrette de jonction / FBI 2-20-EX / 0201113 |
| Barrette de jonction / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
| Données de pontage | 130,5 A (50 mm²) |
| Augmentation de température Ex | 40 K (146,5 A / 50 mm²) |
| lorsque le pontage est réalisé avec un pont | 690 V |
| Tension d'isolement assignée | 630 V |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex Généralités | |
| Tension de référence | 690 V |
| Courant de référence | 133 A |
| Courant de charge maximal | 133 A |
| Résistance de contact | 0,1 mΩ |
| Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
| Plage couple | 6 Nm ... 8 Nm |
| Section nominale | 50 mm² |
| Section assignée AWG | 1/0 |
| Capacité de raccordement rigide | 16 mm² ... 50 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 6 ... 1/0 |
| Capacité de raccordement flexible | 25 mm² ... 50 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 4 ... 1/0 |
| 2 conducteurs rigides de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, rigides | 8 ... 6 |
| 2 conducteurs souples de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, souples | 8 ... 6 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 75,5 mm |
| Profondeur | 76 mm |
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
| Couleur | bleu (RAL 5015) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 50 mm² | 6 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 16 mm2/2,9 kg |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| 70 mm² /10,4 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | vissage direct |
| Référence | 3247062 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1311 |
| Product key | BE1311 |
| GTIN | 4046356733304 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 131,05 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 131,05 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBI 2-20 - Pont de jonction 0201346
-
FBI 3-20 - Pont de jonction 0201317
-
FBI 2-20-EX - Pont de jonction 0201113
-
FBI 3-20-EX - Pont de jonction 0201812
-
AGK 10-UKH 50 - Bloc de jonction de dérivation 3001763
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
TMT 10 R - Repères pour blocs de jonction 0816210
-
TMT 10 R CUS - Repères pour blocs de jonction 0824500
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Tournevis 1205082
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
WS-2K - Etiquette d'avertissement 1004513
-
WS-4K - Etiquette d'avertissement 1004584
-
UKH 50 EP - Profilé 3009228
Avantages
Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
raccordement fiable des câbles
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem