MSDB 2,5-RZ BU - Bloc de jonction miniature
3244342

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: Sur plaque de montage, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Combinaison libre avec les bloc de jonction intermédiaires MS(D)B 2,5‑M
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés