MSB 2,5-PE - Bloc de jonction pour conducteur protection miniature
3244151

Bloc de jonction pour conducteur protection miniature, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation dans des petits coffrets de commande
Idéal pour le câblage dans un espace exigu