WP-FS HF IP68 PG36
-
Joint plat
3241186
Joint plat, matériau: Centellen, indice de protection: IP68, coloris: vert, diamètre intérieur: 45 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les bagues d'étanchéité plates en Centellen servent à garantir l'étanchéité des raccordements vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
Indice de protection IP68
Résistance à l'huile et aux UV, étanchéité à la poussière et à l'eau, exempt d'halogène, haute résistance mécanique