WP-FS IP68 PG21
-
Joint plat
3241170
Joint plat, matériau: Perbunan, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les bagues d'étanchéité plates en Perbunan servent à garantir l'étanchéité des raccordements vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
Les indices de protection peuvent atteindre IP 68.