WT-BASE R HF 8 - Embase pour collier serrant
3240711

Embase pour collier serrant jusqu'à 8 mm, avec rivet à expansion surmoulé, diamètre d'alésage 6,5 mm, pour une épaisseur de matériau jusqu'à 3 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles