Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CD-HF 60X40 BU - Goulotte
3240594

Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 40 mm, longueur : 2 000 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles