CS-1,5 CUZN 3.1 / 6.3 M2 - Raccordement
3223693

Raccordement, avec filetage métrique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs