PP-H 4/ 9 - Connecteurs
3212061

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 9, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, 1er étage connexion à gauche, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires