FC 4-PCB/10
-
Connecteur
3208736
Embase pour circuits imprimés, 10 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Connecteur |
| Nombre de pôles | 10 |
| Pas | 6,1 mm |
| Nombre de connexions | 10 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 10 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
| Section nominale | 4 mm² |
| Section assignée AWG | 10 |
| Etage 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement par clip/raccordement soudé |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Int. nom. | 15 A |
| Courant de charge maximal | 30 A |
| Tension nominale | 320 V |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 97,5 mm |
| Hauteur | 29,1 mm |
| Profondeur | 34,3 mm |
| Pas | 6,1 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,01 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Durée de vie en service | |
| Nombre de cycles d'enfichage | 100 |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN 60255-21-1:1996-05 |
| Fréquence | 10 Hz ... 150 Hz |
| Accélération | 1g (84,2 Hz ... 150 Hz) |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN 60255-21-1:1996-05 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Type de montage | Montage circuits imprimés |
| Référence | 3208736 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE643X |
| Product key | BE643X |
| GTIN | 4055626012681 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 43,46 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 44,08 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,209 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825027
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824646
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829665
-
BP 4-5CT - Fiches de court-circuitage 3208733
-
BP 4-5VT - Connecteurs 3208734
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240052
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240055
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240056
-
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240538
-
C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240547
-
C-SCFFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240541
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem