BP 4-5VT
-
Connecteurs
3208734
Connecteur mâle pour cinq convertisseurs de tension
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur |
Nombre de pôles | 10 |
Pas | 6,1 mm |
Nombre de connexions | 10 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 10 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
Section nominale | 4 mm² |
Section assignée AWG | 10 |
Type de raccordement | Raccordement boulonné |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,2 ... 1,5 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 9 mm |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Int. nom. | 15 A |
Courant de charge maximal | 30 A |
Tension nominale | 320 V |
Largeur | 86,5 mm |
Hauteur | 56,6 mm |
Profondeur | 40 mm |
Pas | 6,1 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Type de montage | Enfichage dans l'embase |
Référence | 3208734 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE643X |
Product key | BE643X |
GTIN | 4055626013008 |
Poids par pièce (emballage compris) | 127 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 120 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825027
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824646
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829665
-
FC 4-PCB/10 - Connecteur 3208736
-
C-RCI 1,5/M4 - Cosse à œillet 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Cosse à œillet 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Cosse à œillet 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Cosse à œillet 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Cosse à œillet 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Tournevis 1212508
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem