DF-UP 4-CT/VT
-
Capot à bride
3208705
Capot à bride, peut s'encliqueter sur les connecteurs mâles UP 4/..., profondeur: 43,7 mm, largeur: 12,6 mm, hauteur: 30,7 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour le raccordement vissé fiable du connecteur avec la bride à vis
Les couvercles à bride peuvent être encliquetés ultérieurement sur le boîtier