CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20100423Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 |