Bornier de test, nombre de pôles: 1, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Point test
Nombre de pôles
1
Couple de serrage point-test
M3
Type de raccordement
Raccordement vissé
Dessin coté
Largeur
6 mm
Hauteur
6 mm
Profondeur
15 mm
Filetage vis
M3
Couleur
rouge (RAL 3001)
Filetage vis
M3
Référence
3070319
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z3X
Product key
BE1Z3X
GTIN
4046356870849
Poids par pièce (emballage compris)
5,61 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,61 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 9.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)