EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00724UL Listed
Identifiant de lhomologation: E360477Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Fusible, pour l'industrie photovoltaïque selon UL 2579, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 15 A, hauteur: 38 mm, diamètre: 10,3 mm, coloris: blanc
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |