Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FUSE 10,3X38 8A PV A - Fusible
3062779

Fusible, pour l'industrie photovoltaïque selon UL 2579, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 8 A, hauteur: 38 mm, diamètre: 10,3 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Utilisation dans des phases PV jusqu'à intensité nominale de 1000 V DC
Conçu conformément à la norme photovoltaïque UL 2579
Fusibles Midget 10 x 38 pour la protection fiable des modules PV et de leur système de câblage