FUSE 10,3X38 6A PV A
-
Fusible
3062778
Fusible, pour l'industrie photovoltaïque selon UL 2579, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 6 A, hauteur: 38 mm, diamètre: 10,3 mm, coloris: blanc
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation dans des phases PV jusqu'à intensité nominale de 1000 V DC
Conçu conformément à la norme photovoltaïque UL 2579
Fusibles Midget 10 x 38 pour la protection fiable des modules PV et de leur système de câblage