FUSE 10,3X85 16A PV
-
Fusible
3062772
Fusible, 10,3 mm x 85 mm, jusqu'à 1 500 V DC, caractéristique gPV
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fusibles Midget 10 x 85 pour la protection fiable des panneaux PV et de leur système de câblage
Utilisation dans des phases PV jusqu'à 1500 V DC de tension nominale
Conçu conformément à la norme photovoltaïque CEI 60269-6