FUSE 10,3X85 8A PV - Fusible
3062769

Fusible, 10,3 mm x 85 mm, jusqu'à 1 500 V DC, caractéristique gPV

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Fusibles Midget 10 x 85 pour la protection fiable des panneaux PV et de leur système de câblage
Utilisation dans des phases PV jusqu'à 1500 V DC de tension nominale
Conçu conformément à la norme photovoltaïque CEI 60269-6