Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FUSE 10,3X85 6A PV - Fusible
3062768

Fusible, 10,3 mm x 85 mm, jusqu'à 1 500 V DC, caractéristique gPV

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Fusibles Midget 10 x 85 pour la protection fiable des panneaux PV et de leur système de câblage
Utilisation dans des phases PV jusqu'à 1500 V DC de tension nominale
Conçu conformément à la norme photovoltaïque CEI 60269-6