Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PP-H 6/ 1-R BU - Connecteurs
3061732

Connecteurs, à confectionner soi-même, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires