DF-UP 6
-
Capot à bride
3060856
Capot à bride, peut s'encliqueter sur les connecteurs mâles UP 6/..., type de raccordement: Raccordement vissé, profondeur: 24,7 mm, largeur: 4,5 mm, hauteur: 21 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour le raccordement vissé fiable du connecteur avec la bride à vis
Les couvercles à bride peuvent être encliquetés ultérieurement sur le boîtier