DF-UPBV 2,5/ 4 - Capot à bride
3060432

Capot à bride, peut s'encliqueter sur les connecteurs mâles UPBV 2,5/... et UPBV 4/..., type de raccordement: Raccordement vissé, profondeur: 32 mm, largeur: 4,5 mm, hauteur: 45,7 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour le raccordement vissé fiable du connecteur avec la bride à vis
Les couvercles à bride peuvent être encliquetés ultérieurement sur le boîtier