P-DI GY - Fiche de sectionnement
3047390

Fiche de sectionnement, profondeur: 23,1 mm, largeur: 3,5 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Utilisable dans tous les bloc de jonction de sectionnement ...-TG du système CLIPLINE complete
La fiche de sectionnement P-DI peut être retirée pour défaire facilement la connexion et rangée en position inverse dans la zone de séparation.