UPR/ 2
-
Dispositif de verrouillage
3045567
Dispositif de verrouillage, largeur: 10 mm, hauteur: 39,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisable dans toutes les variantes de connecteur
S'encliquette à l'extérieur dans le boîtier du connecteur et s'accroche, lors de l'encliquetage du connecteur, dans le boîtier du bloc de jonction