SSL 2,5 - Traversée de paroi
3043815

Traversée de paroi, largeur: 5,2 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Pour des épaisseurs de tôle de 0,8 mm ... 3 mm