PR/2 - Dispositif de verrouillage
3040630

Dispositif de verrouillage, largeur: 10 mm, hauteur: 29,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Utilisable dans toutes les variantes de connecteur
S'encliquette à l'extérieur dans le boîtier du connecteur et s'accroche, lors de l'encliquetage du connecteur, dans le boîtier du bloc de jonction