DP-STMED 6 - Plaque d'écartement
3035690

Plaque d'écartement, largeur: 8,2 mm, hauteur: 100,8 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Raccordement de câbles solaires standard jusqu'à 10 mm² et 7,5 mm de diamètre extérieur
La plaque d'écartement DP-STMED 6 garantit un écart suffisant entre deux bloc de jonction à diodes voisins.
Type compact et forme identique pour la mise en place de boîtiers compacts de couplage de générateurs
Des orifices fonctionnels traversants permettent de regrouper facilement les phases PV individuelles avec ponts enfichables