Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PAIS-4-P/P RD - Adaptateur de test
3032796

Adaptateur de test, Utiliser uniquement dans UDK 4 MTK-P/P et UK 5-MTK-P/P, Pour point test de 4 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Contact sûr des points test de 4 mm de diamètre dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre