Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test
3032761

Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: violet

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre