FBS 1/3-8 - Pont enfichable
3032363

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, schéma des pôles: 1,3, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération