PAI-4
-
Adaptateur de test
3030925
Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Grâce au diamètre extérieur réduit de l'alvéole pour fiche test, des fiches de sécurité protégées contre les contacts sont également utilisables.
Contact sûr des points test de 4 mm de diamètre dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre