FBS 1/4/7/10-6 - Pont enfichable
3030383

Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, schéma des pôles: 1, 4, 7, 10, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération