FBS 10-5
-
Pont enfichable
3030213
Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 10, intensité nominale: 24 A, longueur: 23 mm, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération