E AB A 180X130X100 20TB
-
Boîte de jonction
3002004
Boîte de jonction, avec 20 blocs de jonction de 2,5 mm2 à raccordement vissé, matériau: ABS, gris, 180 mm x 130 mm x 100 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Boîte de jonction avec couvercle et bornier pré-équipé
Câblage rapide sans composant supplémentaire nécessaire