CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Câble d'adaptation
2986986

Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), longueur de câble 2,5 m, pour commande : Bosch Rexroth Indramat, Typ Indradrive - IndraDyn

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Possibilité de raccordement aux module de surveillance de vitesse sûrs PSR-RSM4 et PSR-MM30
Convient pour le raccordement aux interfaces de retour moteur existantes d'un entraînement électrique
Type de commande : REXROTH
Raccordement D-SUB 15 pôles
Longueur du câble de raccordement jusqu'au module de surveillance de vitesse : 2,5 m