CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Câble d'adaptation
2986698

Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, pour commande : Allen-Bradley (Kinetix)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Possibilité de raccordement aux module de surveillance de vitesse sûrs PSR-RSM4 et PSR-MM30
Convient pour le raccordement aux interfaces de retour moteur existantes d'un entraînement électrique
Type de commande : AB Kinetix
Raccordement D-SUB 15 pôles (HD)
Longueur du câble de raccordement jusqu'au module de surveillance de vitesse : 2,5 m