Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Relais de couplage
2986575

Relais de couplage sûr pour applications de demande élevée ou faible SIL 2, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, deux circuits à fermeture, un contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, raccordement vissé enfichable, largeur: 17,5 mm

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Boîtier de 17,5 mm de largeur
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
2 circuits à fermeture
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance