PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
Module d'extension
2986096
Module d'extension de sortie de relais du système PSR-TRISAFE-M, équipé de 4 contacts de sortie de relais (au choix 4 contacts de relais monocanaux ou 2 contacts de relais bicanaux), 4 sorties de signalisation ; jusque SIL 3, cat. 4/PLe, SIL 3, EN 50156, blocs de jonction à vis enfichables
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
Application | Module d'extension PSR-TRISAFE-M |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps de réponse | max. 50 ms |
Temps de réarmement | < 10 s |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3932 mW (jusqu'à une température ambiante de 40 °C, pour m = 4, n = 4, Icharge = 4 A, Isignalisation = 50 mA) |
1532 mW (jusqu'à une température ambiante de 55 °C, pour m = 4, n = 4, Icharge = 1 A, Isignalisation = 50 mA) | |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Interfaces | Profilé TBUS pour raccordement au module maître, compris dans les fournitures |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base des circuits de contacts de sortie (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) entre eux ; 6 kV / séparation sûre, isolation renforcée des circuits de contacts de sortie (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) et les autres circuits électriques |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 18 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, avec ondulation résiduelle) |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC (Alimentation via PSR-TBUS) |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | Alimentation via PSR-TBUS |
74 mA (avec 24 V DC, sorties de relais activées) | |
54 mA (avec 24 V DC, sorties de relais non activées) | |
Circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
Affichage d'état | 1 x LED (vert), 1 x LED (rouge) |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
24 V DC | |
Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 4 A (voir courbe de derating) |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 5 mA |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (230 V (AC 15)) |
5 A (24 V (DC13)) | |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
Temps de réponse | max. 50 ms |
Relais | |
Description de la sortie | Contacts de relais, contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 4 (monocanal) |
2 (à deux canaux, câblées par paire) | |
Type de contact | 4 contacts de relais de sortie |
Matériau des contacts | AgSnO2 (à partir de HW03) AgCuNi +0,2 ... 0,4 μm Au (jusqu'à HW02) |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC (à partir de HW 03) |
min. 5 V AC/DC (jusqu'à HW02) | |
max. 250 V AC/DC (Pour les modules à partir de HW03, voir le chapitre « Données des relais » du manuel d'utilisation.) | |
Courant de commutation | min. 3 mA (à partir de HW 03) |
min. 5 mA (jusqu'à HW02) | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
4 A (DC13) | |
Intensité permanente limite | 4 A (voir derating) |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 4 A (gL/gG) |
Affichage d'état | 4 x LED (verte) |
Signaler | |
Description de la sortie | TOR |
Nombre de sorties | 4 |
Tension | 24 V DC (Alimentation via A1/A2) |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | jaune |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
4 (Paramétrage à 2 canaux) | |
Performance Level (PL) | c (Paramétrage à 1 canal) |
e (Paramétrage à 2 canaux) | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | max. 3 (Références CEI 61508) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
3 (Paramétrage à 2 canaux) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (voir derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (Voir annexe « Utilisation des modules PSRtrisafe à une altitude supérieure à 2000 m au-dessus de la mer ») |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Choc (fonctionnement) | 10g (Δt = 11 ms, trois chocs par direction dans l'espace) |
10g (Δt = 16 ms, secousse, 1000 chocs par direction dans l'espace) | |
Vibration (fonctionnement) | 2g |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | sur profilé horizontal |
Référence | 2986096 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA332 |
Product key | DNA332 |
GTIN | 4046356536554 |
Poids par pièce (emballage compris) | 201,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) |
Produits compatibles
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de démarrage 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
SAFECONF - Kit de configuration 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Connecteur de bus sur rail DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Bloc de jonction filtre 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Bloc de jonction filtre 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Station de copie et d'effacement 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN 1326060
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem