UMK- 1 OM-R/AMS - Module optocoupleur
2983002

Le UMK-1 OM-R/AMS est l'interface de câblage et le niveau de couplage dans une unité : Affichage d'état, protection contre l'inversion de polarité et la surtension à l'entrée, possibilité d'équipement avec relais statique jusqu'à 350 V DC/1 A ou 480 V AC/5 A

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Affichage d'état
Protection antisurtension en entrée
Possibilité de montage de relais à semi-conducteurs pour charges jusqu'à 350 V DC/1 A ou 480 V AC/5 A