OV-24DC/ 60DC/4 - Relais statiques
2982647

Relais statique pour l'amplification du signal et l'isolation galvanique entre circuits de commande et de charge, enfichables dans les supports SIM-AMS soudés ou à monter directement dans le C.I., entrée : 4,25-32 V DC, sortie : 1-60 V DC/4 A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Encombrement réduit
Pas de perturbations électromagnétiques
Absence d'usure même en présence de fréquences de commutation élevées
Tension d'essai élevée, jusqu'à 4 kV entre circuit de commande et circuit de charge
Boîtier isolé électriquement
Commutation sans rebonds (pas de pièces mobiles)
Puissance de commutation 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A ou 480 V AC/5 A