PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Relais de couplage
2981839

Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 3 contacts NO, 3 contacts NF, une borne à vis enfichable, largeur : 22,5 mm

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à Cat. 1/PL c selon ISO 13849-1, SIL 1 selon CEI 62061
Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Commande à 1 ou 2 canaux
3 circuits à fermeture, 3 circuits report de signalisation